Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. 017
  2. 017 Vipparm 2K
017 Vipparm 2K

017 Vipparm 2K

  • metallhus
  • 4 Kontakter
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( standard komponent)
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Aktiveringsorganets fria rörelse från andra sidan
1 Produkter
T2K 017-22Y-RMS-1108

T2K 017-22Y-RMS-1108

Art. nr. 101089153

Position switch

1 resultatet hittades