Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. tung positionsbrytare
  2. 035

035

035 Arm med rulle 2L

035 Arm med rulle 2L

  • •metallhus
  • •58 mm x 142 mm x 61,5 mm (standard komponent)
  • •kullagrad axel
  • •3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • •Skyddsklass IP67
  • •Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
Till kategori