Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. 064
  2. 064 fork roller lever 4D
064 fork roller lever 4D

064 fork roller lever 4D

  • metallhus
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (standard komponent)
  • 2 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
  • 3 eller 4 Kontakter
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
10 Produkter
T4D 064-10/20Y R=2X90GR.

T4D 064-10/20Y R=2X90GR.

Art. nr. 101107937

Position switch

T4D 064-10/20Y R=2X90GRAD

T4D 064-10/20Y R=2X90GRAD

Art. nr. 101107743

Position switch

T4D 064-12Y-R=1X90GR

T4D 064-12Y-R=1X90GR

Art. nr. 101095309

Position switch

T4D 064-12yr=1x90GR-2512-8

T4D 064-12yr=1x90GR-2512-8

Art. nr. 153013417

Position switch

T4D 064-12Y-R=2X90GR

T4D 064-12Y-R=2X90GR

Art. nr. 101099338

Position switch

T4D 064-20/10Y

T4D 064-20/10Y

Art. nr. 101060790

Position switch

T4D 064-20/10YR 2X90GR.

T4D 064-20/10YR 2X90GR.

Art. nr. 101166337

Position switch

T4D 064-21Y-R=1X90GR

T4D 064-21Y-R=1X90GR

Art. nr. 101089504

Position switch

T4D 064-21Y-R=1X90GR-2512-8

T4D 064-21Y-R=1X90GR-2512-8

Art. nr. 153015549

Position switch

T4D 064-21yr=2x90GR-2512-8

T4D 064-21yr=2x90GR-2512-8

Art. nr. 157000181

Position switch

10 resultatet hittades