Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
Ditt val:
Obligatoriskt
Personanpassat innehåll
Artiklar, länkar och information som intresserar just dig visas
Feedback
Feedback hjälper oss att förbättra vår hemsida
Externt: YouTube
Acceptera alla
Acceptera vissa
Acceptera inte
Redaktionsruta
Sekretesspolicy
Cookies / Sekretess
+46 31-338 35 00
Hotline från kl. 08:00 - 16:00
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
Logga in
Varukorg
More
064
064 roller lever V
064 roller lever V
metallhus
184 mm x 111 mm x 149 mm (standard komponent)
2 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
3 eller 4 Kontakter
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
2 Produkter
Produkter per sida
Filter
Filter
TV 064-02/01Y
Art. nr. 101060814
Position switch
TV 064-30Y
Art. nr. 101060760
Position switch