Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. 067
  2. 067 roller lever 2A
067 roller lever 2A

067 roller lever 2A

  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • Tyckkontakt
  • 4 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Skyddsklass IP65
11 Produkter
T2A 067-11Y

T2A 067-11Y

Art. nr. 101060646

Position switch

T2A 067-02Y-RMS

T2A 067-02Y-RMS

Art. nr. 101060674

Position switch

T2A 067-01/01Y

T2A 067-01/01Y

Art. nr. 101060700

Position switch

T2A 067-01/01Y-RMS

T2A 067-01/01Y-RMS

Art. nr. 101169514

Position switch

T2A 067-11Y-2512-4

T2A 067-11Y-2512-4

Art. nr. 101183714

Position switch

T2A 067-02Y-2512-4

T2A 067-02Y-2512-4

Art. nr. 101215991

Position switch

T2A 067-11y-2512-4

T2A 067-11y-2512-4

Art. nr. 151183714

Position switch

T2A 067-02y-2512-4

T2A 067-02y-2512-4

Art. nr. 151215991

Position switch

T2A 067-20Y

T2A 067-20Y

Art. nr. 101060660

Position switch

T2A 067-02Y

T2A 067-02Y

Art. nr. 101060673

Position switch

T2A 067-01/01Y-2161

T2A 067-01/01Y-2161

Art. nr. 101123226

Position switch

11 resultatet hittades