161212892
Artikelnummer:161212892

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Ex-zon 22
- metallhus
- Resetknapp
- visare
- Robust konstruktion
- Stort anslutningsutrymme
- Det går inte att vrida dragöglan
- Extern vattentät krage
- Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
- vajerlängd upp till 75 m
Beställningsinformation
Artikelnummer (beställningsnummer)161212892
EAN (European Article Number)4030661673622
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-01
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-01
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002033
ETIM-nummer, version 6.0EC002033
Explosionsskydd
Explosionsskydd: FöreskrifterEN 60079-31EN IEC 60079-0
Ex-zoner22
Explosionsskyddad kategori3D
Explosionsskydd märkningD II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Kapslingens materialMetall, zink pressgjutgods
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Lockets materialStål
Linans längd, maximum75m
Bruttovikt1.470g
Allmänna data - Egenskaper
Antal extra kontakter2
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)100.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, maximum200N
Actuation directionOne-side operation
Actuating travel400mm
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontaktSkruvkoppling M20 x 1,5
Förskruvningens kabelstorlek, minimum7mm
Förskruvningens kabelstorlek, maximum12mm
Anslutningsarea, minimum0,75 mm²
Anslutningsarea, maximum2,5 mm²
NoteAll information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd57mm
Sensorns bredd71,5mm
Sensorns höjd, minimum221mm
Sensorns höjd, maximum237mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-20 ... +55 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maximum95%
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström4A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131A
KopplingsdonNO, NC
KopplingsprincipMoment
Kontakternas material, elektrisktSilver
Leveransomfång
LeveransomfångInklusive Ex-certifierad kabelförskruvning
Note
Note (General)För längder över 10 m måste vajern stödjas med en support varje 3-5 mI och med att kausarna deformeras när du drar i vajern skall du dra i vajern flera gångar efter monteringen. Sedan måste vajern spännas om med hjälp av skruvöglan eller vajerspännaren.Rekommenderad max. kabellängd för linnödstopp med tanke på omgivningstemperatur.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-12 13:04