220_5STV
Artikelnummer:103059909

Produktbeskrivning
- Rostfritt stål (V4A)
Beställningsinformation
Produktbeteckning220_5STV
Artikelnummer (beställningsnummer)103059909
EAN (European Article Number)4030661667867
Globala egenskaper
Materialstainless steel AISI 316L
Bruttovikt219g
Mekaniska data - mått
bredd tvärs över de platta delarna24SW
Diameter, metrisk ISO-gänga med stigningsvärdeM20 x 1.5
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-03 14:28