2N EasyGate IP 4G VoLTE/VOIP
Artikelnummer:103041423

Produktbeskrivning
- Gateway for lifts
- Fully-fledged alternative for the fixed line
- Integration into all existing elevator emergency call systems possible
- ■ Operational security in the event of a power cut
- Simple installation without cumbersome wiring
Beställningsinformation
Produktbeteckning2N EasyGate IP 4G VoLTE/VOIP
Artikelnummer (beställningsnummer)103041423
Globala egenskaper
Bruttovikt900g
Mekaniska data - mått
Bredd195mm
Höjd119mm
Djup61mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP41
Omgivningstemperatur-40 ... +85 °C
Elektriska data
Öppningsström, maximum1.000mA
Märkspänning12VDC
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-20 22:15