2N L8 CENTRAL UNIT
Artikelnummer:103013040

Produktbeskrivning
- Central processing unit
Beställningsinformation
Produktbeteckning2N L8 CENTRAL UNIT
Artikelnummer (beställningsnummer)103013040
EAN (European Article Number)4030661488004
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatTÜV
Globala egenskaper
Bruttovikt3.429g
Mekaniska data - mått
Bredd300mm
Höjd170mm
Djup72mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur+0 ... +40 °C
Elektriska data
Driftspänning100 ... 240 VAC
Typ av spänningsintervallAC
Märkspänning100 ... 240 VAC
Märkström750mA
Elektrisk märkeffekt, maximum60W
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-26 22:14