2N UMTS GATEWAY-SMS
Artikelnummer:103016983

Produktbeskrivning
- with battery buffer
- Programmable SMS
- Gateway for lifts
- Fully-fledged alternative for the fixed line
- Integration into all existing elevator emergency call systems possible
- ■ Operational security in the event of a power cut
- Simple installation without cumbersome wiring
Beställningsinformation
Produktbeteckning2N UMTS GATEWAY-SMS
Artikelnummer (beställningsnummer)103016983
EAN (European Article Number)4030661510798
Globala egenskaper
Bruttovikt900g
Mekaniska data - mått
Bredd163mm
Höjd157mm
Djup38mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur+0 ... +45 °C
Elektriska data
Öppningsström, maximum1.000mA
Märkspänning12VDC
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-19 15:30