Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
Ditt val:
Obligatoriskt
Personanpassat innehåll
Artiklar, länkar och information som intresserar just dig visas
Feedback
Feedback hjälper oss att förbättra vår hemsida
Externt: YouTube
Acceptera alla
Acceptera vissa
Acceptera inte
Redaktionsruta
Sekretesspolicy
Cookies / Sekretess
+46 31-338 35 00
Hotline från kl. 08:00 - 16:00
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
Logga in
Varukorg
More
332
332 roller lever 7H-2138
332 roller lever 7H-2138
metallhus
Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
God beständighet mot olja och bensin
40 mm x 76 mm x 40 mm
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
Stor kontaktbrytning
Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
Guldpläterade massiva silverkontakter
Momentkontakt med magnetisk funktion
Kopplingssystem separerat från det snabbverkande systemet under förutsättning att kopplingspunkten är oberoende av kontaktslitage
Konstruktion enligt EN 50041
Armvinkel justerbar i steg om 10°
1 Produkter
Produkter per sida
Z4V7H 332-11Y-M20-2138
Art. nr. 131169905