Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. 332
  2. 332 roller lever H
332 roller lever H

332 roller lever H

  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Stor kontaktbrytning
  • Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
  • Guldpläterade massiva silverkontakter
  • Momentkontakt med magnetisk funktion
  • Kopplingssystem separerat från det snabbverkande systemet under förutsättning att kopplingspunkten är oberoende av kontaktslitage
  • Konstruktion enligt EN 50041
  • Armvinkel justerbar i steg om 10°
6 Produkter
Z4VH 332-11Y-M20

Z4VH 332-11Y-M20

Art. nr. 131151773

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-1225

Z4VH 332-11Y-1225

Art. nr. 131054581

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-RMS

Z4VH 332-11Y-RMS

Art. nr. 131054573

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-RVA

Z4VH 332-11Y-RVA

Art. nr. 131054572

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-ST

Z4VH 332-11Y-ST

Art. nr. 131147981

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-1172

Z4VH 332-11Y-1172

Art. nr. 131054584

6 resultatet hittades