Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 336
  2. 336 only with head
336 only with head

336 only with head

  • Konstruktion enligt EN 50041
  • Armvinkel justerbar i steg om 10°
  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
10 Produkter
Z4V. 336-11Z-1583-2

Z4V. 336-11Z-1583-2

Art. nr. 151098930

Position switch with safety function

Z4V. 336-11z-U90-1583-2

Z4V. 336-11z-U90-1583-2

Art. nr. 151210182

Position switch with safety function

Z4V. 336-11z-U180-1583-2

Z4V. 336-11z-U180-1583-2

Art. nr. 151210647

Position switch with safety function

T4V. 336-11Z-M20

T4V. 336-11Z-M20

Art. nr. 151163887

Position switch with safety function

Z4V. 336-02Z-1583-2

Z4V. 336-02Z-1583-2

Art. nr. 151215197

Position switch with safety function

Z4V. 336-11Z-1583-1

Z4V. 336-11Z-1583-1

Art. nr. 151097293

Position switch with safety function

Z4V. 336-11Z-M20

Z4V. 336-11Z-M20

Art. nr. 151159307

Position switch with safety function

T4V. 336-11Z-M20-2203

T4V. 336-11Z-M20-2203

Art. nr. 151174129

Position switch with safety function

T4V. 336-02Z-U270-2525-1 10,0M

T4V. 336-02Z-U270-2525-1 10,0M

Art. nr. 151186093

Position switch with safety function

Z4V. 336-11Z-1335-1

Z4V. 336-11Z-1335-1

Art. nr. 151097235

Position switch with safety function

10 resultatet hittades