Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. 336
  2. 336 roller lever 3H
336 roller lever 3H

336 roller lever 3H

  • Konstruktion enligt EN 50041
  • Armvinkel justerbar i steg om 10°
  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
3 Produkter
Z4V3H 336-02Z-1583-2

Z4V3H 336-02Z-1583-2

Art. nr. 151214952

Position switch with safety function

Z4V3H 336-11Z-1583-2

Z4V3H 336-11Z-1583-2

Art. nr. 151097144

Position switch with safety function

Z4V4H 336-11Z-M20-1583-1

Z4V4H 336-11Z-M20-1583-1

Art. nr. 151157457

Position switch with safety function

3 resultatet hittades