Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
Ditt val:
Obligatoriskt
Personanpassat innehåll
Artiklar, länkar och information som intresserar just dig visas
Feedback
Feedback hjälper oss att förbättra vår hemsida
Externt: YouTube
Acceptera alla
Acceptera vissa
Acceptera inte
Redaktionsruta
Sekretesspolicy
Cookies / Sekretess
+46 31-338 35 00
Hotline från kl. 08:00 - 16:00
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
Logga in
Varukorg
More
422 Rullarmen J
422 offset roller lever J
422 offset roller lever J
metallhus
1 Kontakt
106 mm x 71 mm x 63 mm (standard komponent)
Skyddsklass IP65
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
3 Produkter
Produkter per sida
Filter
Filter
TJ 422-01Y
Art. nr. 101059075
Position switch
TJ 422-01Y-RMS
Art. nr. 101059080
Position switch
TJ 422-01Y-1-1
Art. nr. 101059082
Position switch