Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 422 Arm med rulle L
  2. 422 roller lever L
422 roller lever L

422 roller lever L

  • Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
  • metallhus
  • Steglös justering av armens position i 360°
  • Armen omställbar i steg om 180°
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (standard komponent)
  • I högtemperaturutförande kan rullen monteras i två olika positioner på axeln.
  • Skyddsklass IP65
3 Produkter
TL 422-01Y-M20

TL 422-01Y-M20

Art. nr. 101168785

Position switch

TL 422-10Y

TL 422-10Y

Art. nr. 101059278

Position switch

TL 422-01Y-RMS

TL 422-01Y-RMS

Art. nr. 101059300

Position switch

3 resultatet hittades