Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. 441 Arm med lyra 2C
  2. 441 fork lever 2C
441 fork lever 2C

441 fork lever 2C

  • metallhus
  • Med kvarstannande ändlägen
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Byte av aktiveringsriktning genom att vrida på aktiveringsorganet
  • 2 Kontakter
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (standard komponent)
  • Armen är ythärdad
  • Skyddsklass IP65
  • Aktiveringsorgan kan vridas 90°
6 Produkter
M2C 441-11Y

M2C 441-11Y

Art. nr. 101059676

Position switch

T2C 441-11Y

T2C 441-11Y

Art. nr. 101059661

Position switch

T2C 441-11Y-1276-2

T2C 441-11Y-1276-2

Art. nr. 101137935

Position switch

T2C 441-11Y-UE

T2C 441-11Y-UE

Art. nr. 101059662

Position switch

MC 441-11Y

MC 441-11Y

Art. nr. 101088542

Position switch

MC 441-11Y-T

MC 441-11Y-T

Art. nr. 101099871

Position switch

6 resultatet hittades