Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 441 Arm med rulle D
  2. 441 roller lever D
441 roller lever D

441 roller lever D

  • Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
  • Steglös justering av armens position i 360°
  • 2 Kontakter
  • Armen omställbar i steg om 180°
  • I högtemperaturutförande kan rullen monteras i två olika positioner på axeln.
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (standard komponent)
  • Skyddsklass IP65
11 Produkter
MD 441-11Y-M20

MD 441-11Y-M20

Art. nr. 101160102

Position switch

TD 441-11Y-M20

TD 441-11Y-M20

Art. nr. 101170463

Position switch

MD 441-11Y-T-M20

MD 441-11Y-T-M20

Art. nr. 101164827

Position switch

MD 441-11Y-T-1276-2

MD 441-11Y-T-1276-2

Art. nr. 101096346

Position switch

MD 441-11Y-A-T-M20-2037

MD 441-11Y-A-T-M20-2037

Art. nr. 101165102

Position switch

MD 441-11Y-T-2512

MD 441-11Y-T-2512

Art. nr. 151203454

Position switch

TD 441-11Y-2512

TD 441-11Y-2512

Art. nr. 151203457

Position switch

TD 441-11Y-2512

TD 441-11Y-2512

Art. nr. 101203457

Position switch

MD 441-11Y-M20-RMS

MD 441-11Y-M20-RMS

Art. nr. 101168995

Position switch

MD 441-11Y-2512

MD 441-11Y-2512

Art. nr. 151203445

Position switch

TD 441-11Y-T-M20

TD 441-11Y-T-M20

Art. nr. 101165676

Position switch

11 resultatet hittades