schmersal_s_icon.png
441 Snedgångsvakt

441 Snedgångsvakt

  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( standard komponent)
  • Lämplig för heavy duty applikationer

Contact opening

Kontakternas material, elektriskt

Omgivningstemperatur, maximum

Omgivningstemperatur, minimum

M. 441-11Y-1224

Artikelnummer 101121828

Belt alignment switch

TIll artikel

M. 441-11Y-966

Artikelnummer 101092366

Belt alignment switch

TIll artikel

M. 441-11Y-966-1276-2

Artikelnummer 103012879

Belt alignment switch

M. 441-11Y-M20-243

Artikelnummer 101168784

Belt alignment switch

TIll artikel

M. 441-11Y-243/ 1276-2

Artikelnummer 101117791

Belt alignment switch

M. 441-11Y-M20

Artikelnummer 101170470

Position switch

TIll artikel

M. 441-11Y-T-M20

Artikelnummer 101170473

Position switch

TIll artikel

M. 441-11Y-T-1276-2

Artikelnummer 101103236

Position switch

T. 441-11Y-1224

Artikelnummer 101109329

Belt alignment switch

TIll artikel

T. 441-11Y-966

Artikelnummer 101081746

Belt alignment switch

TIll artikel

T. 441-11Y-M20

Artikelnummer 101162538

Position switch

TIll artikel

T. 441-11Y-1276-2

Artikelnummer 101187020

Position switch