schmersal_s_icon.png
441 Skjevgangsvakt

441 Skjevgangsvakt

  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( grunnleggende komponent)
  • Egnet for tøff bruk

Contact opening

Materiale for kontakter, elekrisk

Arbeidstempratur, maksimum

Arbeidstempratur, minimum

M. 441-11Y-1224

Varenummer 101121828

Belt alignment switch

Til artikkel

M. 441-11Y-966

Varenummer 101092366

Belt alignment switch

Til artikkel

M. 441-11Y-966-1276-2

Varenummer 103012879

Belt alignment switch

Til artikkel

M. 441-11Y-M20-243

Varenummer 101168784

Belt alignment switch

Til artikkel

M. 441-11Y-243/ 1276-2

Varenummer 101117791

Belt alignment switch

Til artikkel

M. 441-11Y-M20

Varenummer 101170470

Position switch

Til artikkel

M. 441-11Y-T-M20

Varenummer 101170473

Position switch

Til artikkel

M. 441-11Y-T-1276-2

Varenummer 101103236

Position switch

Til artikkel

T. 441-11Y-1224

Varenummer 101109329

Belt alignment switch

Til artikkel

T. 441-11Y-966

Varenummer 101081746

Belt alignment switch

Til artikkel

T. 441-11Y-M20

Varenummer 101162538

Position switch

Til artikkel

T. 441-11Y-1276-2

Varenummer 101187020

Position switch

Til artikkel