Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
Ditt val:
Obligatoriskt
Personanpassat innehåll
Artiklar, länkar och information som intresserar just dig visas
Feedback
Feedback hjälper oss att förbättra vår hemsida
Externt: YouTube
Acceptera alla
Acceptera vissa
Acceptera inte
Redaktionsruta
Sekretesspolicy
Cookies / Sekretess
+46 31-338 35 00
Hotline från kl. 08:00 - 16:00
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
Logga in
Varukorg
More
452 Rullarmen J
452 offset roller lever J
452 offset roller lever J
metallhus
118 mm x 127 mm x 64 mm ( standard komponent)
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
2 Produkter
Produkter per sida
TJ 452-21Y
Art. nr. 101059132
Position switch
TJ 452-20Y-T
Art. nr. 101155295
Position switch