Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. 452 Arm med rulle L
  2. 452 roller lever L
452 roller lever L

452 roller lever L

  • metallhus
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( standard komponent)
  • Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
  • Steglös justering av armens position i 360°
  • Armen omställbar i steg om 180°
  • I högtemperaturutförande kan rullen monteras i två olika positioner på axeln.
  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
6 Produkter
TL 452-02Y

TL 452-02Y

Art. nr. 101059396

Position switch

TL 452-12Y

TL 452-12Y

Art. nr. 101059413

Position switch

TL 452-20Y

TL 452-20Y

Art. nr. 101059390

Position switch

TL 452-12Y-UE-T

TL 452-12Y-UE-T

Art. nr. 101195888

Position switch

TL 452-21Y-T

TL 452-21Y-T

Art. nr. 101059409

Position switch

TL 452-12Y-1276-2

TL 452-12Y-1276-2

Art. nr. 101145764

Position switch

6 resultatet hittades