Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 461 Arm med rulle L
  2. 461 roller lever L
461 roller lever L

461 roller lever L

  • metallhus
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( standard komponent)
  • Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
  • Steglös justering av armens position i 360°
  • Armen omställbar i steg om 180°
  • I högtemperaturutförande kan rullen monteras i två olika positioner på axeln.
4 Produkter
ML 461-22Y

ML 461-22Y

Art. nr. 101059446

Position switch

TL 461-13Y

TL 461-13Y

Art. nr. 101059462

Position switch

TL 461-22Y

TL 461-22Y

Art. nr. 101059433

Position switch

TL 461-30Y

TL 461-30Y

Art. nr. 101059423

Position switch

4 resultatet hittades