A-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-1-2568/2965
Artikelnummer:103007354

Produktbeskrivning
- Anslutningskabel
- 12-polig
Beställningsinformation
ProduktbeteckningA-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-1-2568/2965
Artikelnummer (beställningsnummer)103007354
EAN (European Article Number)4030661447049
eCl@ss nummer, version 12.027-06-03-11
eCl@ss nummer, version 11.027-06-03-11
eCl@ss nummer, version 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, version 7.0EC001855
ETIM-nummer, version 6.0EC001855
Globala egenskaper
Utföranderak
Bruttovikt1.780g
Allmänna data - Egenskaper
Kompatibel med släpkedjaJa
Antal kabelledare12
Mekaniska data
Vridmoment, maximum1Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd10m
Number of cable wires12
Ledararea0,75mm²
Cable diameter9,9mm
Bending radius (fixed)4x Ø-cable
Bending radius (repeated)10x Ø-cable
Kabelmantelns färggrå
Mekaniska data - Stickkontakt sida A
Connector typFemale connector
Designstraight
Connector codingA
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handleMetall, CuZn chromated
Colour of the handleChromium-plated
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67
Omgivningstemperatur (stickkontakt)-20 ... +130 °C
Omgivningstemperatur (fast)-40 ... +80 °C
Omgivningstemperatur (rörlig)-15 ... +70 °C
Omgivningstemperatur (släpkedja)-5 ... +70 °C
Elektriska data
Termisk testström7A
Märkspänning60VAC
Märkspänning60VDC
Märkström7.000mA
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-20 21:54