A-K5P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
Artikelnummer:103010820

Produktbeskrivning
- Anslutningskabel
- 5-polig
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningA-K5P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
Artikelnummer (beställningsnummer)103010820
EAN (European Article Number)4030661474380
eCl@ss nummer, version 12.027-06-03-11
eCl@ss nummer, version 11.027-06-03-11
eCl@ss nummer, version 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, version 7.0EC001855
ETIM-nummer, version 6.0EC001855
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 61076-2-101
Bruttovikt573g
Allmänna data - Egenskaper
HalogenfriJa
Kompatibel med släpkedjaJa
Antal kabelledare5
Mekaniska data
Vridmoment, maximum1Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd15m
Number of cable wires5
Ledararea0,34mm²
Cable diameter5,2mm
Bending radius (fixed)5x Ø-cable
Bending radius (repeated)10x Ø-cable
Kabelmantelns färgsvart
Kabelmantelns materialPUR
Mekaniska data - Stickkontakt sida A
Connector typFemale connector, M12
Designstraight
Connector codingA
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Colour of the handleBlack
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67IP69
Omgivningstemperatur (stickkontakt)-30 ... +90 °C
Omgivningstemperatur (fast)-50 ... +90 °C
Omgivningstemperatur (rörlig)-30 ... +90 °C
Omgivningstemperatur (släpkedja)-25 ... +60 °C
Elektriska data
Termisk testström4A
Märkspänning60VAC
Märkspänning60VDC
Märkström4.000mA
Stifttilldelning
PIN 1Brun
PIN 2Vit
PIN 3Blå
PIN 4Black
PIN 5Grå
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-21 12:35