A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
Artikelnummer:
101210560
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
Artikelnummer:
101210560
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produktbeteckning: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Anslutningskabel |
AHT | Förbindelseledning |
AIE | Stickkontakt utan kabel |
(2)a | |
K | Koppling |
KK | Koppling- koppling |
S | Stick |
SS | Stickkontakt - stickkontakt |
SK | Stickkontakt - koppling |
(2)b | |
3P | 3-polig |
4P | 4-polig |
5P | 5-polig |
6P | 6-polig |
7P | 7-polig |
8P | 8-polig |
9P | 9-polig |
10P | 10-polig |
11P | 11-polig |
12P | 12-polig |
23P | 23-polig |
2P+PE | 2-polig + PE |
3P+PE | 3-polig + PE |
(3) | |
M8 | M8 / rund 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Låsningsförregling |
S | Skruvlåsning |
(5) | |
G | rak |
W | vinklad |
(6) | |
X | utan |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5M | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | utan |
BK | Svart |
GY | Grå |
OG | Orange |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | gummi |
4 | Silikon |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Neutral |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | utan |
A | A-kodning |
B | B-kodning |
(11) | |
1 | utan |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | Material gänga/räfflad mutter rostfritt stål (VA) |
(14) | |
075 | 0,75 mm² ledararea på anslutningskabel |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
- 5 m
- Anslutningskabel
- 8-polig
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101210560 |
EAN (European Article Number) |
4030661387246 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 61076-2-101 |
Bruttovikt |
260 g |
Allmänna data - Egenskaper
Kompatibel med släpkedja |
Ja |
Antal kabelledare |
8 |
Mekaniska data
Vridmoment, maximum |
0,4 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
5 m |
Ledararea |
0,21 mm2 |
Cable diameter |
5,7 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-cable |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø-cable |
Kabelmantelns färg |
svart |
Kabelmantelns material |
PVC |
Mekaniska data - Stickkontakt sida A
Connector typ |
Female connector, M12 |
Design |
straight |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, V4A |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 IP67 IP69K |
Ambient temperature (Connector) |
-25 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-30 ... +105 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-10 ... +105 °C |
Elektriska data
Termisk testström |
2 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Märkström |
2 000 mA |
Stifttilldelning
PIN 1 |
Brun |
PIN 2 |
Vit |
PIN 3 |
Blå |
PIN 4 |
Black |
PIN 5 |
Grå |
PIN 6 |
violett |
PIN 7 |
röd |
PIN 8 |
Rosa |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-05-12 13:19