Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Palleteringsstation
  2. Åtkomstskydd

Åtkomstskydd

BDF200

BDF200

  • •smalt, slagtålig kapsling
  • •installeras på bästa möjliga ergonomiska sätt.
  • •passar montering på normalt tillgängliga profilssystem i aluminium
  • •Plasthus
  • •smalt, slagtålig kapsling
  • •stort urval av Beslysta tryckknappar, Vred, Signallampa, LED, Brytare med nyckelvred och Nödstoppsknapp
  • •Trcyknapparna är fritt placerbara på tryckknappslådan
  • •Märkning av fälten med en separat
  • •Fritt valbara knappskydd för optimal anpassning till anläggningarna
Till kategori
AZM201

AZM201

  • •Thermoplastic enclosure
  • •Max. length of the sensor chain 200 m
  • •Self-monitoring series-wiring
  • •Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
  • •3 LEDs to show operating conditions
  • •Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm vertically and ± 3 mm horizontally
  • •Suitable for hinged and sliding guards
  • •Intelligent diagnosis
  • •Manual release
  • •Protection class IP66, IP67
  • •High holding force 2000
  • •symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
  • •OSSD safety outputs
  • •Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting
Till kategori
PSC1-10

PSC1-10

  • •Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •2 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Till kategori
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modularly expandable to up to 272 safe inputs / outputs
  • •Safe spindle monitoring To EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring) for up to 12 spindles
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •20 switchable, safe inputs / outputs
  • •6 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Till kategori
Innan robotcellen kan beträdas måste ett stopp av processen begäras. Den här uppgiften kan lösas med manöverfältet BDF200. Körningen avslutas efter stoppbegäran och dörren låses därefter upp. Nyckelbrytaren med lås AZM201 förhindrar att maskinen startar oavsiktligt efter att dörren har öppnats. Den modulära säkerhetsstyrningen PROTECT PSC1 utför cellens alla säkerhetsfunktioner.