Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +46-(0) 31-3 38 35 00
  • info-se@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkter

  • Online produktkatalog
  • Produktinnovationer
  • Industry Solutions

Tjänster

  • Kontakt

Företag

  • The Schmersal Group
  • Mässor
  • Press

Juridisk information

  • Redaktionsruta
  • Sekretesspolicy
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Nordiska AB

Vi respekterar ditt privatliv

Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.

Ditt val:

RedaktionsrutaSekretesspolicy
+46 31-338 35 00 Hotline från kl. 08:00 - 16:00
Jämför produkter
Sverige (SV)
Internationell
EN
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
Danmark
DA
Finland
FI
Frankrike
FR
Indien
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Kina
ZH
Nederländerna
NL
Norge
NO
Österrike
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweiz
DEFRITEN
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Orderplockning
  2. Åtkomstskydd

Åtkomstskydd

AZM 40

AZM 40

  • •Liten, platt konstruktion
  • •Hög hållkraft 2000 N
  • •Hållkraft 40 N
  • •Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
  • •Individuellt kodade varianter med kodningsnivån hög enligt ISO 14119
  • •Endast en version för gångjärn och skjutdörrar
  • •Ställdon kan justeras oändligt inom 180 vinklar.
  • •Symmetrisk konstruktion, skruvad på båda sidor
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Till kategori
AZM 150

AZM 150

  • •8 startplan med roterande huvud
  • •Enkelt beslag, särskilt på 40 mm profiler
  • •Plasthus
Till kategori
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •för robusta dörrar och säkerhetsstängsel
Till kategori
AZM201

AZM201

  • •Thermoplastic enclosure
  • •Max. length of the sensor chain 200 m
  • •Self-monitoring series-wiring
  • •Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
  • •3 LEDs to show operating conditions
  • •Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm  vertically and ± 1,5 mm horizontally
  • •Suitable for hinged and sliding guards
  • •Intelligent diagnosis
  • •Protection class IP66, IP67
  • •High holding force 2000 N
  • •symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
  • •OSSD safety outputs
  • •Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting
Till kategori
Actuator AZ/AZM201-B30

Actuator AZ/AZM201-B30

  • •Aktiveringsorgan för svängbara skydd
  • •Enkel och intuitiv funktion
  • •Det behövs inga kompletterande dörrhandtag
Till kategori
AZM300

AZM300

  • •hygienic design
  • •Protection class IP 69
  • •Suitable for mounting to profile systems
  • •Thermoplastic enclosure
  • •RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • •3 different directions of actuation
  • •Compact design
  • •3 LEDs to show operating conditions
  • •Suitable for hinged and sliding guards
  • •Series-wiring
Till kategori
BDF 40

BDF 40

  • •Flexibilitet tack vare monterbara tryckknappslock i 12 färger
  • •Generösa öppna ytor för enkel etikettering
  • •Snabb och felfri installation tack vare M12-kontakt
Till kategori
BDF200

BDF200

  • •smalt, slagtålig kapsling
  • •installeras på bästa möjliga ergonomiska sätt.
  • •passar montering på normalt tillgängliga profilssystem i aluminium
  • •Plasthus
  • •smalt, slagtålig kapsling
  • •stort urval av Beslysta tryckknappar, Vred, Signallampa, LED, Brytare med nyckelvred och Nödstoppsknapp
  • •Trcyknapparna är fritt placerbara på tryckknappslådan
  • •Märkning av fälten med en separat
  • •Fritt valbara knappskydd för optimal anpassning till anläggningarna
Till kategori
DHS Universal

DHS Universal

  • •Ergonomiskt utformat dörrhandtag
  • •Kan kombineras med magnetförregling AZM40 eller säkerhetsgivare RSS260
  • •Kan även användas utan säkerhetsbrytare
  • •För skyddsgrindar med gångjärn på vänster eller höger sida
Till kategori
PSC1-10

PSC1-10

  • •Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •2 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Till kategori
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modular expandable with up to 8 expansion modules
  • •Safe spindle monitoring To EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring) for up to 12 spindles
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •20 switchable, safe inputs / outputs
  • •6 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Till kategori
Ett processstopp måste begäras innan maskinen kan beträdas. Den här uppgiften kan lösas med manöverfältet BDF200. Körningen avslutas efter stoppbegäran och dörren låses därefter upp. Nyckelbrytaren med lås AZM201 förhindrar att maskinen startar oavsiktligt efter att dörren har öppnats. Den modulära säkerhetsstyrenheten PSC1 utför alla cellens säkerhetsfunktioner.