Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Förvaringssystem
  2. Åtkomstskydd

Åtkomstskydd

AZM 40

AZM 40

  • •Liten, platt konstruktion
  • •Hög hållkraft 2000 N
  • •Hållkraft 40 N
  • •Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
  • •Individuellt kodade varianter med kodningsnivån hög enligt ISO 14119
  • •Endast en version för gångjärn och skjutdörrar
  • •Ställdon kan justeras oändligt inom 180 vinklar.
  • •Symmetrisk konstruktion, skruvad på båda sidor
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Till kategori
AZM 150

AZM 150

  • •8 startplan med roterande huvud
  • •Enkelt beslag, särskilt på 40 mm profiler
  • •Plasthus
Till kategori
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •för robusta dörrar och säkerhetsstängsel
Till kategori
AZM201

AZM201

  • •Thermoplastic enclosure
  • •Max. length of the sensor chain 200 m
  • •Self-monitoring series-wiring
  • •Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
  • •3 LEDs to show operating conditions
  • •Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm vertically and ± 3 mm horizontally
  • •Suitable for hinged and sliding guards
  • •Intelligent diagnosis
  • •Manual release
  • •Protection class IP66, IP67
  • •High holding force 2000
  • •symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
  • •OSSD safety outputs
  • •Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting
Till kategori
Actuator AZ/AZM201-B30

Actuator AZ/AZM201-B30

  • •Aktiveringsorgan för svängbara skydd
  • •Enkel och intuitiv funktion
  • •Ingen risk för personskador på grund av utstickande aktiveringsorgan
  • •Det behövs inga kompletterande dörrhandtag
  • •Sticker inte in i dörröppningen
Till kategori
AZM300

AZM300

  • •hygienic design
  • •Protection class IP 69
  • •Suitable for mounting to profile systems
  • •Thermoplastic enclosure
  • •RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • •3 different directions of actuation
  • •Compact design
  • •3 LEDs to show operating conditions
  • •Suitable for hinged and sliding guards
  • •Series-wiring
  • •Manual release
Till kategori
BDF 40

BDF 40

  • •Flexibilitet tack vare monterbara tryckknappslock i 12 färger
  • •Generösa öppna ytor för enkel etikettering
  • •Snabb och felfri installation tack vare M12-kontakt
Till kategori
BDF200

BDF200

  • •smalt, slagtålig kapsling
  • •installeras på bästa möjliga ergonomiska sätt.
  • •passar montering på normalt tillgängliga profilssystem i aluminium
  • •Plasthus
  • •smalt, slagtålig kapsling
  • •stort urval av Beslysta tryckknappar, Vred, Signallampa, LED, Brytare med nyckelvred och Nödstoppsknapp
  • •Trcyknapparna är fritt placerbara på tryckknappslådan
  • •Märkning av fälten med en separat
  • •Fritt valbara knappskydd för optimal anpassning till anläggningarna
Till kategori
DHS Universal

DHS Universal

  • •Ergonomiskt utformat dörrhandtag
  • •Kan kombineras med magnetförregling AZM40 eller säkerhetsgivare RSS260
  • •Kan även användas utan säkerhetsbrytare
  • •För skyddsgrindar med gångjärn på vänster eller höger sida
Till kategori
PSC1-10

PSC1-10

  • •Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •2 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Till kategori
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modularly expandable to up to 272 safe inputs / outputs
  • •Safe spindle monitoring To EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring) for up to 12 spindles
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •20 switchable, safe inputs / outputs
  • •6 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Till kategori
Tillgång till lagrings- och hämtningsenheten (SRU) är reserverad för behörig personal. Dessutom måste operatören välja ett driftläge med hjälp av nyckelomkopplaren ESS 21 S 1. Upp till 1 000 individuella lås kan realiseras, vilket garanterar maximal säkerhet. Nyckelbrytaren med lås AZM201 förhindrar oavsiktlig start av SRM efter att dörren har öppnats.