ACC-AZM-DHS-H-1-RD
Artikelnummer:103062961

Produktbeskrivning
- For use with the DHS150 to enable rear unlocking in hazardous areas
- In combination with the DHS150-PT-T emergency release (not included)
Beställningsinformation
ProduktbeteckningACC-AZM-DHS-H-1-RD
Artikelnummer (beställningsnummer)103062961
EAN (European Article Number)8905236111273
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
Stavens materialMetallfilm
Greppets materialPlast
Greppets färgred
Bruttovikt700g
Mekaniska data - mått
Längd111mm
Diameter32mm
Stavens diameter11mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-20 09:25