ACC-AZM150-BOW-4M-6M
Artikelnummer:153033704

Produktbeskrivning
- Användbar för nödöppning eller nödöppning
- Fjärrupplåsning via vajer
- total längd: 6 m
- Längd för mantlad stålkärna: 4 m
Beställningsinformation
ProduktbeteckningACC-AZM150-BOW-4M-6M
Artikelnummer (beställningsnummer)153033704
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
Bruttovikt267g
Mekaniska data - mått
Bredd38,9mm
Höjd9,6mm
Mantlade stålkärnans längd4m
Bowdenkabelns längd6m
Leveransomfång
LeveransomfångNyckelbrytare med lås ingår inte i leveransomfånget.
Tillbehör
Note (Accessories)The Bowden cable release is an accessory that can only be used in conjunction with the solenoid interlock AZM150.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-26 22:16