ACC-AZM40-LEV-T
Artikelnummer:103054265

Produktbeskrivning
- Nödöppning som kompletteringssats
- Arm kan monteras direkt på AZM40
- Lämplig för AZM40 monterad på insidan
- Enkel montering
- Lämplig för eftermontering på standard AZM40 (från V2)
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningACC-AZM40-LEV-T
Artikelnummer (beställningsnummer)103054265
EAN (European Article Number)4030661640327
Tillgänglig från01.05.2024
Globala egenskaper
Operatörernas materialPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing
Manöverelementets färgröd
Bruttovikt9g
Allmänna data - Egenskaper
NödutgångJa
Mekaniska data
Åtdragningsmoment för skruven till frigöringsfästet0,55Nm
Utformning av utlösningens fästskruvM2 x 13 (TX6)
Mekaniska data - mått
Längd44mm
Bredd20mm
Höjd15mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-14 03:14