ACC-AZM40-PT-N-170MM
Artikelnummer:103054277

Produktbeskrivning
- Nödöppning som kompletteringssats
- Tryckknapp med förkortningsbart skaft
- Lämplig för AZM40 monterad på insidan
- Intuitiv användning tack vare likheten med nödstopp
- Lämplig för eftermontering på standard AZM40 (från V2)
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningACC-AZM40-PT-N-170MM
Artikelnummer (beställningsnummer)103054277
EAN (European Article Number)4030661638492
Tillgänglig från01.05.2024
Globala egenskaper
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Operatörernas materialPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing
Kapslingens färgSvart
Manöverelementets färgröd
Bruttovikt74g
Allmänna data - Egenskaper
NödöppningJa
Mekaniska data
Fästskruvarnas utförande2x M5
Skruvhuvudets utformningCountersunk screw
Åtdragningsmoment för skruven till frigöringsfästet0,55Nm
Utformning av utlösningens fästskruvM2 x 13 (TX6)
Mekaniska data - mått
Längd54mm
Bredd36mm
Höjd58mm
Diameter hål14mm
Note
Note (General)Suitable for a maximum frame thickness of 170 mm. Can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-21 05:57