ACC-AZM400-BOW-4M-6M
Artikelnummer:103015308

Produktbeskrivning
- Fjärrupplåsning via vajer
- Användbar för nödöppning eller nödöppning
- Längd för mantlad stålkärna: 4 m
- total längd: 6 m
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningACC-AZM400-BOW-4M-6M
Artikelnummer (beställningsnummer)103015308
EAN (European Article Number)4030661504001
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
Bruttovikt277g
Mekaniska data - mått
Längd52mm
Bredd40mm
Höjd15mm
Mantlade stålkärnans längd4m
Bowdenkabelns längd6m
Leveransomfång
LeveransomfångNotera: Upplåsning med bowdenkabel är ett tillbehör som endast kan användas tillsammans med nyckelbrytare med låst AZM400Z-...-BOW.Nyckelbrytare med lås ingår inte i leveransomfånget.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-22 05:00