ACC-BPL-M20-MS
Artikelnummer:103006009

Produktbeskrivning
- M20
- Metallfilm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningACC-BPL-M20-MS
Artikelnummer (beställningsnummer)103006009
EAN (European Article Number)4030661439761
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
Materialnickelpläterad mässing
Bruttovikt12g
Mekaniska data
Åtdragningsmoment muttrar, maximum8Nm
Mekaniska data - mått
Skruvlängd15,8mm
Skruvens gänglängd5,3mm
Skruvdiameter30,5mm
Diameter, metrisk ISO-gänga med stigningsvärdeM20 x 1.5
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-24 00:05