ACC-CGLD-AV-E1-M20-5
Artikelnummer:103032139

Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningACC-CGLD-AV-E1-M20-5
Artikelnummer (beställningsnummer)103032139
EAN (European Article Number)4030661527598
eCl@ss nummer, version 12.027-14-08-02
eCl@ss nummer, version 11.027-14-44-34
eCl@ss nummer, version 9.027-14-44-34
ETIM-nummer, version 7.0EC000441
ETIM-nummer, version 6.0EC000441
Globala egenskaper
Materialnickelpläterad mässing
Bruttovikt46g
Mekaniska data - mått
Längd25mm
Diameter32mm
Skruvens gänglängd6mm
Diameter, metrisk ISO-gänga med stigningsvärdeM20 x 1.5
Note
Note (General)5 hole cable entry
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-16 02:42