ACC-CGLD-AV-E4-M20
Artikelnummer:103032142

Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningACC-CGLD-AV-E4-M20
Artikelnummer (beställningsnummer)103032142
EAN (European Article Number)4030661527611
eCl@ss nummer, version 12.027-14-08-02
eCl@ss nummer, version 11.027-14-44-34
eCl@ss nummer, version 9.027-14-44-34
ETIM-nummer, version 7.0EC000441
ETIM-nummer, version 6.0EC000441
Globala egenskaper
MaterialPlast
Bruttovikt14g
Mekaniska data - mått
Skruvens gänglängd6mm
Diameter, metrisk ISO-gänga med stigningsvärdeM20 x 1.5
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-13 07:50