ACC-CGLD-M20-P
Artikelnummer:103006013

Produktbeskrivning
- kabelförskruvning M20
- Plast
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningACC-CGLD-M20-P
Artikelnummer (beställningsnummer)103006013
EAN (European Article Number)4030661439792
eCl@ss nummer, version 12.027-14-08-02
eCl@ss nummer, version 11.027-14-44-34
eCl@ss nummer, version 9.027-14-44-34
ETIM-nummer, version 7.0EC000441
ETIM-nummer, version 6.0EC000441
Globala egenskaper
MaterialPolyamide PA
Bruttovikt10g
Mekaniska data
Åtdragningsmoment muttrar, maximum4,5Nm
Mechanical data - Connection technique
Tillåten kabeldiameter, minimum6mm
Tillåten kabeldiameter, maximum12mm
Mekaniska data - mått
Skruvlängd36,5mm
Skruvens gänglängd9mm
Skruvdiameter26,4mm
Diameter, metrisk ISO-gänga med stigningsvärdeM20 x 1.5
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-01 13:03