ACC-EBLT-M10-5PCS
Artikelnummer:103031498

Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningACC-EBLT-M10-5PCS
Artikelnummer (beställningsnummer)103031498
EAN (European Article Number)4030661541921
eCl@ss nummer, version 12.027-14-08-02
eCl@ss nummer, version 11.027-14-44-34
eCl@ss nummer, version 9.027-14-44-34
ETIM-nummer, version 7.0EC000441
ETIM-nummer, version 6.0EC000441
Globala egenskaper
Materialzinkpläterad metall
Bruttovikt122g
Mekaniska data - mått
Diameter hål24mm
Skruvlängd120mm
Skruvens gänglängd70mm
Diameter, metrisk ISO-gänga med stigningsvärdeM10
Leveransomfång
Leveransomfång monteringsmaterialHålbult med mutter
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-03 03:18