ACC-IFL-MOCL-H20
Artikelnummer:101097871

Produktbeskrivning
- För en smidig montering av induktiva givare med cylindrisk form Ø 20 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningACC-IFL-MOCL-H20
Artikelnummer (beställningsnummer)101097871
EAN (European Article Number)4030661105666
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-92
ETIM-nummer, version 7.0EC000127
ETIM-nummer, version 6.0EC000127
Globala egenskaper
Terminalens materialtermoplast
Bruttovikt26g
Mekaniska data - mått
Bredd46mm
Höjd30mm
Djup15mm
Monteringsklämmans diameter20mm
Monteringsklämmans diameterM20
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-01 16:57