ACC-IL-G24-M20-OR
Artikelnummer:101186263

Produktbeskrivning
- bärnstensfärgad lysdiod, vit lins (klar)
- Skall skruvas in i kabelgenomföringar M 20 x 1,5
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningACC-IL-G24-M20-OR
Artikelnummer (beställningsnummer)101186263
EAN (European Article Number)4030661350608
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, version 7.0EC000223
ETIM-nummer, version 6.0EC000223
Globala egenskaper
Kalottens färgVit
Bruttovikt21g
Allmänna data - Egenskaper
SignallampaJa
Antal kabelledare2
Optical signalYes
Mekaniska data
Vridmoment, maximum1,5Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd0,2m
Ledararea0,34mm²
Ledararea22AWG
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd20mm
bredd tvärs över de platta delarna17SW
Kalottens diameter15mm
Diameter, metrisk ISO-gänga med stigningsvärdeM20 x 1.5
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-5 ... +70 °C
Elektriska data
Märkspänning24VDC
Märkström20mA
Statusindikering
LED:ns färgOrange
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-06 00:00