ACC-PE-PCB-HOLDER
Artikelnummer:103063556

Produktbeskrivning
- PCB mount for Port-Extender
- Self-adhesive
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningACC-PE-PCB-HOLDER
Artikelnummer (beställningsnummer)103063556
EAN (European Article Number)8905236114977
eCl@ss nummer, version 12.027-24-26-91
eCl@ss nummer, version 11.027-24-26-91
eCl@ss nummer, version 9.027-24-26-91
ETIM-nummer, version 7.0EC001604
ETIM-nummer, version 6.0EC001604
Globala egenskaper
Bruttovikt300g
Mekaniska data
Fästskruvarnas utförande6x 35 x 8 WN 5451
Åtdragningsmoment för fästskruvarna1,3Nm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-25 ... +65 °C
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-13 15:33