Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
ACC-PWR-EBLT-BM10X40 | Schmersal - The DNA of Safety
ACC-PWR-EBLT-BM10X40
Artikelnummer:101084928
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningACC-PWR-EBLT-BM10X40
Artikelnummer (beställningsnummer)101084928
EAN (European Article Number)4030661105956
eCl@ss nummer, version 12.023-11-06-02
eCl@ss nummer, version 11.023-11-06-02
eCl@ss nummer, version 9.023-11-06-16
ETIM-nummer, version 7.0EC002367
ETIM-nummer, version 6.0EC002367
Globala egenskaper
Materialzinkpläterad metall
Bruttovikt40g
Mekaniska data - mått
Skruvlängd40mm
Skruvens gänglängd25mm
Skruvdiameter10mm
Diameter, metrisk ISO-gänga med stigningsvärdeM10 x 1.5
Leveransomfång
Leveransomfång monteringsmaterialHålbult med mutter
Note
Note (General)enligt DIN 444längd räknad från öglans mitt
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.