Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO | Schmersal - The DNA of Safety
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
Artikelnummer:101203472
Produktbeskrivning
för Vajer Ø 3 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningACC-PWR-WT-3MM-NIRO
Artikelnummer (beställningsnummer)101203472
EAN (European Article Number)4030661366937
eCl@ss nummer, version 12.023-13-01-04
eCl@ss nummer, version 11.023-13-01-04
eCl@ss nummer, version 9.023-13-01-04
ETIM-nummer, version 7.0EC003513
ETIM-nummer, version 6.0EC011590
Globala egenskaper
MaterialRostfritt stål NIRO
Bruttovikt5g
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.