ACC RSS 36-SK
Artikelnummer:101215048

Produktbeskrivning
- för tätning av monteringshål och som distans (ca 3 mm) för att underlätta rengöring under monteringsytan
- även lämpliga som manipulationsskydd för skruvfästet
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningACC RSS 36-SK
Artikelnummer (beställningsnummer)101215048
EAN (European Article Number)4030661414720
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
Bruttovikt63g
Leveransomfång
Leveransomfång monteringsmaterial8x täckbrickor och 4x underläggstätningar
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-18 03:51