ACC RSS 36-SK
Artikelnummer:
101215048
ACC RSS 36-SK
Artikelnummer:
101215048
- för tätning av monteringshål och som distans (ca 3 mm) för att underlätta rengöring under monteringsytan
- även lämpliga som manipulationsskydd för skruvfästet
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
ACC RSS 36-SK |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101215048 |
EAN (European Article Number) |
4030661414720 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-92 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-24-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Globala egenskaper
Bruttovikt |
63 g |
Leveransomfång
Leveransomfång monteringsmaterial |
8x täckbrickor och 4x underläggstätningar |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-09-26 20:08