ADLRT
Artikelnummer:101031175
Arkiv

Produktbeskrivning
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Termoplastiska kontroll- och signalanordningar
- Modulsystem för kontakt- och belysningselement
- Ergonomisk design
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningADLRT
Artikelnummer (beställningsnummer)101031175
EAN (European Article Number)4030661606897
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-10
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-10
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-10
ETIM-nummer, version 7.0EC000221
ETIM-nummer, version 6.0EC000221
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeFrontplåtsmonteringLampknapp
DesignNycklarRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Operatörernas materialPlast
Frontringens materialPlast
Manöverelementets färgröd
Frontringens färgSvart
Bruttovikt25g
Allmänna data - Egenskaper
Kan belysasJa
Sondering möjlig Ja
Helisolerad Ja
Antal kontaktelement, maximalt2
Mekaniska data
Öppningutan
Mekanisk livslängd, minimum5.000.000kopplingar
Aktiveringsslag4mm
Aktiveringskraft, ungefär9N
MonteringCentrummutter
Åtdragningsmoment skruv1Nm
Mekaniska data - mått
Höjd10,5mm
Monteringshöjd13mm
diameter total29mm
Knappytans diameter23mm
Frontringens diameter29mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +40 °C
tålighet mot chock50 g
Elektriska data
Maximal omkopplingsfrekvens6.000/h
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-06 05:22