ADP55.3SW
Artikelnummer:101054132
Arkiv

Beställningsinformation
ProduktbeteckningADP55.3SW
Artikelnummer (beställningsnummer)101054132
EAN (European Article Number)4030661605951
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001038
ETIM-nummer, version 6.0EC001038
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeTryckknapp - frontplåtsmontering
DesignRund
Typ av tätningFormtätningar
Operatörernas materialPlast
Frontringens materialPlast
Manöverelementets färgSvart
Frontringens färgSvart
Bruttovikt39g
Allmänna data - Egenskaper
MonteringsflänsNej
Sondering möjlig Ja
Helisolerad Ja
Mekaniska data
Öppningutan
Aktiveringsslag4mm
Aktiveringskraft, ungefär10,5N
MonteringCentrummutter
Åtdragningsmoment skruv1Nm
Mekaniska data - mått
Höjd36mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
diameter total55mm
Manöverhuvudets diameter55mm
Frontringens diameter49mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått70 x 70mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +60 °C
tålighet mot chock30 g / 18 ms
beständig mot vibrationer20 g / 10 ... 150 Hz
Elektriska data
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-11 07:43