ADRR40RT
Artikelnummer:101030271
Arkiv

Beställningsinformation
ProduktbeteckningADRR40RT
Artikelnummer (beställningsnummer)101030271
EAN (European Article Number)4030661607290
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001038
ETIM-nummer, version 6.0EC001038
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
UtförandeKommandoenhet för nödstopp
DesignSvamp
Operatörernas materialPlast
Frontringens materialPlast
Produktens färgRed/Yellow
Kapslingsöverdelens färgred
Kapslingsunderdelens färgYellow
Bygelns färgYellow
Frontringens färggul
Bruttovikt43g
Allmänna data - Egenskaper
NödstoppsknappJa
SäkerhetsfunktionerJa
Integrerad momentmekanismJa
Extern momentmekanismJa
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Mekaniska data
Öppningwith
hållkraftpositionright - left
Mekanisk livslängd, minimum100.000kopplingar
Aktiveringsslag4mm
Aktiveringskraft, ungefär2N
MonteringCentrummutter
Åtdragningsmoment skruv1Nm
Mekaniska data - mått
Höjd37,8mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
diameter total40mm
Manöverhuvudets diameter40mm
Frontringens diameter29mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått65 x 65mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +60 °C
tålighet mot chock50 g
Elektriska data
Maximal omkopplingsfrekvens10.000/h
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-07 05:44