ADTWS
Artikelnummer:101031591
Arkiv

Produktbeskrivning
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Termoplastiska kontroll- och signalanordningar
- Modulsystem för kontakt- och belysningselement
- Ergonomisk design
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningADTWS
Artikelnummer (beställningsnummer)101031591
EAN (European Article Number)4030661606507
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-10
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-10
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-10
ETIM-nummer, version 7.0EC000221
ETIM-nummer, version 6.0EC000221
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeTryckknapp
DesignNycklarRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Operatörernas materialPlast
Kåpans materialPlast
Frontringens materialPlast
Manöverelementets färgVit
Frontringens färgSvart
Bruttovikt20g
Allmänna data - Egenskaper
MonteringsflänsJa
Sondering möjlig Ja
Helisolerad Ja
Antal kontaktelement, maximalt3
Mekaniska data
Öppningutan
Mekanisk livslängd, minimum5.000.000kopplingar
Mechanical lifetime, Command devices5.000.000Operations
Aktiveringsslag4mm
Aktiveringskraft, ungefär9N
MonteringCentrummutter
Åtdragningsmoment skruv1Nm
Typisk manövreringskraft för tryckknappen1,5N
Mekaniska data - mått
Höjd10,5mm
Monteringshöjd10,3mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
diameter total29mm
Knappytans diameter23mm
Frontringens diameter29mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +60 °C
tålighet mot chock50 g
beständig mot vibrationer20 g / 10 ... 150 Hz
Elektriska data
Maximal omkopplingsfrekvens1.000/h
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-11 09:31